Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Grupa SR: SR5534
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111,477 zł - 111,477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stal
|
Żeńskie
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
97,5424 zł - 97,5424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
80,834 zł - 80,834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
Żeńskie
|
||
166,8457 zł - 166,8457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
25,254 zł - 25,254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
42,8209 zł - 42,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
102,7993 zł - 102,7993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
65,3144 zł - 65,3144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
33,8261 zł - 33,8261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
29,8637 zł - 29,8637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
28,5693 zł - 28,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
58,9877 zł - 58,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
||
27,0767 zł - 27,0767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
32,4261 zł - 32,4261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
36,3885 zł - 36,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
90,0534 zł - 90,0534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.