20547172
77428
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 110.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 4.331 in |
Wysokość całkowita | 56.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.205 in |
Głębokość całkowita | 18.0 mm |
Głębokość całkowita | 0.709 in |
Długość otworu montażowego | 103.0 mm |
Długość otworu montażowego | 4.055 in |
Szerokość otworu montażowego | 49.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 1.929 in |
Kształt uchwytu | Prostokątne |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pałąkowy |
Rodzaj mocowania | Zatrzaskiwane |
Materiał uchwytu | ABS |
Pełny materiał | Akrylonitryl-butadien-styren |
Kolor | Szary |