20512804
87420
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 187.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 7.362 in |
Wysokość całkowita | 79.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.11 in |
Głębokość całkowita | 22.0 mm |
Głębokość całkowita | 0.866 in |
Długość otworu montażowego | 171.0 mm |
Długość otworu montażowego | 6.732 in |
Szerokość otworu montażowego | 73.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 2.874 in |
Kształt uchwytu | Prostokątne |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pałąkowy |
Rodzaj mocowania | Zatrzaskiwane |
Materiał uchwytu | ABS |
Pełny materiał | Akrylonitryl-butadien-styren |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.