Menu Search

Uchwyt kablowy Wsuwane 0.7 mm 2 mm PA Szary

Te wciskane uchwyty mają dzieloną konstrukcję, która pozwala umieszczać wiązki kablowe poprzez oddzielenie zacisku od podstawy. Wiązka jest utrzymywana bezpiecznie na miejscu. Można ją zdemontować wyłącznie poprzez wyjęcie zacisku. Mieszczą wiązki kablowe o maksymalnej średnicy 21,5 mm | 0,846 cala. Montaż w otworach o średnicy 6,4 mm | 0,250 cala na płytach o maksymalnej grubości 0,7 - 2 mm | 0,028 - 0,079 cala.
Numer produktu Essentra:

10068595

Numer produktu produkcyjny:

101002100202

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,3149 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

328,73 zł

250 x 1,3149 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Metoda montażu Wciskane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 2.0 mm
Wysokość całkowita 33.1 mm
Szerokość całkowita 8.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Pasujący zakres grubości paneli 0.7 - 2 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt