10027462
SRC-7-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,308 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Metoda montażu | Wsuwane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 11.1 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.437 in |
Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wysokość całkowita | 24.7 mm |
Wysokość całkowita | 0.972 in |
Szerokość całkowita | 5.1 mm |
Szerokość całkowita | 0.201 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.3 - 1.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.051 - 0.059 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.