20077549
5844044120E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Kolor | Srebrny |
---|---|
Wykończenie | Bez wykończenia |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Materiał uchwytu | Stal nierdzewna |
Kształt uchwytu | U |
Rodzaj mocowania | Threaded Insert |
Długość podstawy | 44.0 mm |
Długość podstawy | 1.732 in |
Odległość od środka otworu montażowego | 120.0 mm |
Odległość od środka otworu montażowego | 120.0 mm |
Całkowita długość | 138.0 mm |
Całkowita długość | 5.433 in |
Rodzaj zawiasu | Side Pull |
Kod towaru | 8302420090 |
Rozmiar gwintu | M10 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.