Menu Search

Przepust tłumiący M8 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

Wykonana ze stali platerowanej stopka wibroizolacyjna o zwiększonej wytrzymałości w kolorze naturalnym niweluje wstrząsy i ogranicza hałas. Można je stosować wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań.
Numer produktu Essentra:

10282083

Numer produktu produkcyjny:

497737

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 24,5995 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

491,99 zł

20 x 24,5995 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kształt Okrągłe
Metoda montażu Threaded
Orientacja Żeńsko-żeńskie
Rozmiar gwintu M8
Female thread length 8.0 mm
Średnica podstawy 14.3 mm
Wysokość podstawy 12.7 mm
Średnica całkowita 40.0 mm
Materiał podstawy Guma, stal
Pełny materiał Stal, guma
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt