Menu Search

Przepust tłumiący Okrągłe M5 Stal, guma

Wykonana ze stali platerowanej stopka wibroizolacyjna o zwiększonej wytrzymałości w kolorze naturalnym niweluje wstrząsy i ogranicza hałas. Można je stosować wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań.
Numer produktu Essentra:

10282199

Numer produktu produkcyjny:

497748

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
45 + 6,2485 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 45

Zamów wielokrotność 45

Wartość netto:

281,18 zł

45 x 6,2485 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kształt Okrągłe
Metoda montażu Threaded
Orientacja Żeńsko-męskie
Rozmiar gwintu M5
Male thread length 15.0 mm
Female thread length 5.0 mm
Wysokość podstawy 20.0 mm
Materiał podstawy Guma, stal
Pełny materiał Stal, guma
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt