Menu Search

Przepust tłumiący Okrągłe M4 Guma, stal

Wykonana z naturalnej gumy czarna stopka wibroizolacyjna o zwiększonej wytrzymałości niweluje wstrząsy i ogranicza hałas. Można je stosować wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań.
Numer produktu Essentra:

10170434

Numer produktu produkcyjny:

SDD-DIA-1515-M4

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 7,2538 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

725,38 zł

100 x 7,2538 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kształt Okrągłe
Metoda montażu Threaded
Orientacja Żeńsko-męskie
Rozmiar gwintu M4
Male thread length 13.0 mm
Female thread length 4.0 mm
Wysokość podstawy 20.0 mm
Materiał podstawy Guma
Pełny materiał Naturalna guma, stal
Kolor Czarny
Kod towaru 4016930090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt