Uszczelka okrągła z profilem wykonanym ze spienionego lub litego EPDM w kolorze czarnym.
Grupa SR: SR6487
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica zewnętrzna | Kup |
---|---|---|---|---|---|
10304549 | 224,8696 zł - 224,8696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
28,6281 zł - 28,6281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
75,5515 zł - 75,5515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
116,8413 zł - 116,8413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
36,5015 zł - 36,5015 zł | 8 Na stanie |
Lity EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
13,6377 zł - 13,6377 zł | 7 Na stanie |
Gąbka EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
42,5308 zł - 42,5308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
103,064 zł - 103,064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
162,8861 zł - 162,8861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
142,29 zł - 142,29 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
25,5882 zł - 25,5882 zł | 11 Na stanie |
Gąbka EPDM
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
286,1698 zł - 286,1698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
99,475 zł - 122,8086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować