10268001
490737
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 953,4997 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres chwytania | 2.0 - 3.0 mm |
---|---|
Zakres chwytania | 0.079 - 0.118 in |
Wysokość całkowita | 15.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.626 in |
Szerokość całkowita | 25.2 mm |
Szerokość całkowita | 0.992 in |
Długość rolki | 20.0 m |
Długość rolki | 65.617 ft |
Materiał | EPDM |
Typ | 7 |
Orientacja | Boczny |
W komplecie | 20.0 m roll |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 4016930090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.