10304655
551827
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 1 363,1764 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres chwytania | 7.8 mm |
---|---|
Zakres chwytania | 0.307 in |
Wysokość całkowita | 15.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.61 in |
Szerokość całkowita | 30.9 mm |
Szerokość całkowita | 1.217 in |
Długość rolki | 20.0 m |
Długość rolki | 65.617 ft |
Materiał | Lity EPDM |
Typ | Profilowane |
Orientacja | Boczny |
W komplecie | 20.0 m roll |
Kolor | Czarny |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.