Menu Search

Uszczelki na krawędzie Top 24.6 mm 9.8 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 1) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Numer produktu Essentra:

10237397

Numer produktu produkcyjny:

34009236001

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 606,3225 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 120

Wartość netto:

606,32 zł

1 x 606,3225 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał EPDM
Typ materiału Dual
Typ 1
Kolor Czarny
Orientacja Top
W komplecie 20.0 m roll
Kod towaru 4016930090

Produkt 34009236001 zastępuje:

Uszczelki przylgowe Góra 20.2 mm 9.8 mm EPDM
Numer produktu Essentra: 10640401
Numer produktu produkcyjny: 490760

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt