Menu Search

Czarny EPDM Uszczelki na krawędzie 27.3 mm

Ta jednorodna uszczelka przylgowa została wykonana z EPDM i jest wyposażona w wewnętrzny rdzeń sprężynujący. Montuje się ją ręcznie na krawędzi produktu.
Numer produktu Essentra:

10268117

Numer produktu produkcyjny:

490754

3 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 567,2081 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

567,21 zł

1 x 567,2081 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres chwytania 1.0 - 3.0 mm
Wysokość całkowita 27.3 mm
Długość rolki 20.0 m
Szerokość całkowita 3.0 mm
Orientacja Top
Typ materiału Single
Typ 1
Kolor Czarny
W komplecie 20.0 m roll
Kod towaru 4016930090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt