Menu Search

Uszczelki na krawędzie Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

Single flipper gasket (type 3) made from back EPDM. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core . Supplied in rolls of 20 metres.
Numer produktu Essentra:

10268131

Numer produktu produkcyjny:

490756

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 616,1116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

616,11 zł

1 x 616,1116 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał EPDM
Typ materiału Single
Typ 3
Kolor Czarny
Orientacja Top
W komplecie 20.0 m roll
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt