Menu Search

Uszczelki na krawędzie Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 3,2 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Numer produktu Essentra:

10268179

Numer produktu produkcyjny:

490761

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 645,4648 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

645,46 zł

1 x 645,4648 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał EPDM
Typ materiału Dual
Typ 2
Kolor Czarny
Orientacja Side
W komplecie 20.0 m roll
Kod towaru 4016930090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt