Menu Search

Uszczelki na krawędzie Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 3) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Numer produktu Essentra:

10268186

Numer produktu produkcyjny:

490762

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 743,2439 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

743,24 zł

1 x 743,2439 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres chwytania 2.0 - 3.0 mm
Wysokość całkowita 13.7 mm
Długość rolki 20.0 m
Szerokość całkowita 22.9 mm
Orientacja Boczny
Typ materiału Dual
Typ 3
Kolor Czarny
W komplecie 20.0 m roll
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt