Menu Search

Uszczelka zabezpieczająca skos rury

Na stanie

Uszczelki zabezpieczające do rur ze skośną krawędzią są dostarczane w wygodnej rolce. Idealnie nadają się do ochrony skośnych krawędzi rur przed uszkodzeniem i korozją, które mogą wpływać na wynikową jakość spawu po połączeniu z inną rurą lub kołnierzem.

Uszczelki te łatwo się tnie na odpowiednią długość, co stanowi dużą przewagę montażową w porównaniu z innymi produktami. Rolka, w jakiej dostarczany jest produkt, szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku stosowania w zakładzie oraz w terenie.

Chronią skośne krawędzie końcówek rur podczas transportu, przechowywania i instalacji w różnorodnych zastosowaniach związanych z ropą i gazem.

  • Chronią ukośne krawędzie rur przed uszkodzeniem i korozją.
  • Zapewniają łatwość przycięcia na odpowiednią długość.
  • Ochrona na czas transportu, przechowywania i instalacji.
Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SRGUA

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Minimalna kompatybilna grubość ścianek Maks. kompatybilna grubość ścianki Długość rolki Kup
229,959 zł - 255,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
40.0 mm
162,324 zł - 180,36 zł 45 Na stanie
17.0 mm
26.0 mm
229,959 zł - 255,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
27.0 mm
216,432 zł - 240,48 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
16.0 mm
Ochrona skośnych krawędzi 27.0 mm 40.0 mm PVC Czarny

20592042

Przedział cen netto
255,51 zł - 229,959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    27.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    40.0 mm
  • Rodzaj pakietu
    on a roll
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Ochrona skośnych krawędzi 17.0 mm 26.0 mm PVC Czarny

20592035

Przedział cen netto
180,36 zł - 162,324 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    17.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    26.0 mm
  • Rodzaj pakietu
    on a roll
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Ochrona skośnych krawędzi 1.0 mm 27.0 mm PVC Czarny

20592011

Przedział cen netto
255,51 zł - 229,959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    1.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    27.0 mm
  • Rodzaj pakietu
    on a roll
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Ochrona skośnych krawędzi 7.0 mm 16.0 mm PVC Czarny

20592028

Przedział cen netto
240,48 zł - 216,432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna kompatybilna grubość ścianek
    7.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość ścianki
    16.0 mm
  • Rodzaj pakietu
    on a roll
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC