Menu Search

Uszczelki do wentylatorów

Na stanie

Uszczelki do wentylatorów chronią wentylatory DC i AC przeznaczone do zastosowań przemysłowych i informatycznych, zapewniając uszczelnienie między wentylatorem a uchwytem montażowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar wentylatora Kup
7,7949 zł - 7,7949 zł 525 Na stanie
120.0 mm
2,8446 zł - 2,8446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
8,4503 zł - 8,4503 zł 90 Na stanie
80.0 mm
1,9104 zł - 1,9104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
5,0758 zł - 5,0758 zł 200 Na stanie
92.0 mm
7,3487 zł - 7,3487 zł 400 Na stanie
60.0 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
3,7789 zł - 3,7789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
10,5298 zł - 10,5298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
120.0 mm
2,5658 zł - 2,5658 zł 1100 Na stanie
60.0 mm
Uszczelka wentylatora 120.0 mm Czarny

10312988

Przedział cen netto
7,7949 zł - 7,7949 zł

Zapasy magazynowe
525 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    120.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    6.4 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 70.0 mm Czarny

10312995

Przedział cen netto
2,8446 zł - 2,8446 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    70.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    6.4 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 80.0 mm Czarny

10313336

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    80.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    32.3 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 50.0 mm Czarny

10557839

Przedział cen netto
1,9104 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    50.0 mm
  • Średnica otworu
    4.5 mm
  • Całkowita grubość
    5.9 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 92.0 mm Czarny

10411599

Przedział cen netto
5,0758 zł - 5,0758 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    92.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    6.4 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 60.0 mm Czarny

10313329

Przedział cen netto
7,3487 zł - 7,3487 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    60.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    32.3 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 40.0 mm Czarny

10425787

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    40.0 mm
  • Średnica otworu
    4.5 mm
  • Całkowita grubość
    5.9 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 80.0 mm Czarny

10413197

Przedział cen netto
3,7789 zł - 3,7789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    80.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    6.4 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 120.0 mm Czarny

10425763

Przedział cen netto
10,5298 zł - 10,5298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    120.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    32.3 mm
  • Twardość
    40 Shore A
Uszczelka wentylatora 60.0 mm Czarny

10108895

Przedział cen netto
2,5658 zł - 2,5658 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar wentylatora
    60.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Całkowita grubość
    5.9 mm
  • Twardość
    40 Shore A