Menu Search

Wkładka wielokanałowa do dławnic kablowych 4 M25 EPDM Czarny

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Numer produktu Essentra:

10301517

Numer produktu produkcyjny:

550936

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 10,6303 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

106,30 zł

10 x 10,6303 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Liczba przewodów 4
Zakres średnic wiązek kabli 4.0 - 6.0 mm
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt