Menu Search

Wkładka wielokanałowa do dławnic kablowych 4 M32 EPDM Czarny

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 5-7 mm.
Numer produktu Essentra:

10301579

Numer produktu produkcyjny:

550942

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 12,3199 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

123,20 zł

10 x 12,3199 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Liczba przewodów 4
Zakres średnic wiązek kabli 5.0 - 7.0 mm
Pełny materiał Etylen-propylen-dien-monomer

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt