10091388
162501300002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,3834 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wielkość śruby | 2.9 |
---|---|
Rozmiar otworu | 5.0 mm |
Rozmiar otworu | 0.197 in |
Średnica łba | 8.0 mm |
Średnica łba | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.051 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kształt główki | Okrągłe |
Kod towaru | 3926909790 |
Rozmiar łba | 8.0 mm |
Rozmiar łba | 0.315 in |
Rodzaj łba | Okrągłe |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.