Menu Search

Nakrętka blaszana 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma okrągły łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10091425

Numer produktu produkcyjny:

162801600002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

184,75 zł

250 x 0,739 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby 4.8
Rozmiar otworu 8.0 mm
Średnica łba 14.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 14.0 mm
Rodzaj łba Okrągłe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt