Menu Search

Nakrętka blaszana 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym kwadratowym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma kwadratowy łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10307229

Numer produktu produkcyjny:

60SGC00007

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,314 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

157,00 zł

500 x 0,314 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby #8;#10
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.2 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Kwadratowy
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 11.1 mm
Rodzaj łba Kwadratowy

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt