Menu Search

Nakrętka blaszana 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym kwadratowym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma kwadratowy łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10404812

Numer produktu produkcyjny:

60SGN00005

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,1627 zł
5000 - 19999 1,0464 zł
20000 + 0,9417 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 162,70 zł

1000 x 1,1627 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby 1/4
Średnica łba 15.9 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 27 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 15.9 mm
Rodzaj łba Okrągłe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt