Menu Search

Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym kwadratowym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma kwadratowy łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10404867

Numer produktu produkcyjny:

60SGN00012

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5709 zł
5000 + 0,519 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

570,90 zł

1000 x 0,5709 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby #8;#10
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.2 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 12.7 mm
Rodzaj łba Okrągłe

Produkt 60SGN00012 zastępuje:

Wkręt zabezpieczający 12.7 mm Nylon
Numer produktu Essentra: 10173695
Numer produktu produkcyjny: SRSG-10D

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt