Menu Search

Nakrętka blaszana 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym kwadratowym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma kwadratowy łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10404973

Numer produktu produkcyjny:

60SGN00911

5400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3438 zł
5000 + 0,3126 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

343,80 zł

1000 x 0,3438 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby #8;#10
Średnica łba 12.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 9.5 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 12.5 mm
Rodzaj łba Okrągłe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt