Menu Search

Nakrętka blaszana .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym kwadratowym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma kwadratowy łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10405048

Numer produktu produkcyjny:

60SGN02400

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5679 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

283,95 zł

500 x 0,5679 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby #10
Średnica łba 14.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 14.4 mm
Rodzaj łba Kwadratowy

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt