Menu Search

Nakrętka blaszana 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma okrągły łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10307755

Numer produktu produkcyjny:

60SPG00001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5362 zł
5000 - 9999 0,4825 zł
10000 + 0,4343 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

536,20 zł

1000 x 0,5362 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby #8;#10
Średnica łba 9.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.2 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 9.5 mm
Rodzaj łba Okrągłe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt