Menu Search

Nakrętka blaszana 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Nakrętka z przelotką przeznaczona jest do zatrzaśnięcia we wstępnie wyciętym otworze, a w połączeniu ze śrubą służy do łączenia wielu paneli. Nakrętka wykonana jest z niebarwionego nylonu, ma okrągły łeb i przeznaczona jest do stosowania w branżach elektrycznej, elektronicznej oraz motoryzacyjnej.
Numer produktu Essentra:

10307779

Numer produktu produkcyjny:

60SPG00003

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3982 zł
2500 - 4999 0,3584 zł
5000 + 0,3225 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

199,10 zł

500 x 0,3982 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wielkość śruby #8;#10
Średnica łba 9.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 6.4 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Rozmiar łba 9.5 mm
Rodzaj łba Okrągłe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt