Menu Search

Przelotka uszczelniająca 4.8 mm (L) Nylon

Rozszerzające się, samozabezpieczające wkładki mocujące z otworem na śrubę zapewniają połączenie płyt lub podzespołów, a wysokość łba zapewnia odpowiedni odstęp między nimi. Sugerujemy, by dla uzyskania lepszych rezultatów stosować śruby z łbem stożkowym.
Numer produktu Essentra:

10154267

Numer produktu produkcyjny:

EG-3-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8882 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

888,20 zł

1000 x 0,8882 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar łba 9.6 mm
Całkowita długość 15.9 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kształt główki Kwadratowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt