Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wielkość śruby Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,3046 zł - 0,3046 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
0,314 zł - 0,314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
0,3509 zł - 0,5264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0,2311 zł - 0,2796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,662 zł - 0,662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
0,3685 zł - 0,5528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,5139 zł - 0,5653 zł 2000 Na stanie
0.9 mm
0,4393 zł - 0,4393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
0,2256 zł - 0,282 zł 200 Na stanie
2.0 mm
0,5943 zł - 0,5943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
0,3599 zł - 0,4355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,5246 zł - 0,5246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
0,1943 zł - 0,2908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
0,3209 zł - 0,4713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,5239 zł - 0,5239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,4186 zł - 0,6292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,2256 zł - 0,282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
0,3898 zł - 0,3898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
0,3509 zł - 0,4387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0,1943 zł - 0,2908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
  • z 4
Nakrętka blaszana 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Przedział cen netto
0,3046 zł - 0,3046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Przedział cen netto
0,314 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307274

Przedział cen netto
0,5264 zł - 0,3509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

10307335

Przedział cen netto
0,2796 zł - 0,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

10307496

Przedział cen netto
0,662 zł - 0,662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

10307571

Przedział cen netto
0,5528 zł - 0,3685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

10307649

Przedział cen netto
0,5653 zł - 0,5139 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

10307700

Przedział cen netto
0,4393 zł - 0,4393 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

10307458

Przedział cen netto
0,282 zł - 0,2256 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Przedział cen netto
0,5943 zł - 0,5943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Przedział cen netto
0,4355 zł - 0,3599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307564

Przedział cen netto
0,5246 zł - 0,5246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

10307632

Przedział cen netto
0,2908 zł - 0,1943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Przedział cen netto
0,4713 zł - 0,3209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307519

Przedział cen netto
0,5239 zł - 0,5239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

10307304

Przedział cen netto
0,6292 zł - 0,4186 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Kod towaru
    3926909790
Nakrętka blaszana 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307380

Przedział cen netto
0,282 zł - 0,2256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

10307502

Przedział cen netto
0,3898 zł - 0,3898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307588

Przedział cen netto
0,4387 zł - 0,3509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

10307656

Przedział cen netto
0,2908 zł - 0,1943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy