20217990
20217990
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 39,0412 zł |
10 - 19 | 35,1184 zł |
20 - 49 | 33,2037 zł |
50 - 99 | 31,2423 zł |
100 - 499 | 25,3581 zł |
500 + | 23,4434 zł |
Int d1 tol 2B | 3/8"-16 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.50 |
Inst tool ref | W0240 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.56 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rodzaj wkładki | Cienkościenne |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.