Menu Search

Wkładka z gwintem 0.31 10-24 Cienkościenne Stal nierdzewna 303

Cienkościenna wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Umożliwia pewne zamocowanie, nie przemieszcza się. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20218126

Numer produktu produkcyjny:

20218126

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 22,6028 zł
10 - 19 20,3612 zł
20 - 49 19,1937 zł
50 - 99 18,0729 zł
100 - 499 14,7105 zł
500 + 13,543 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

22,60 zł

1 x 22,6028 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 10-24
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0210
Inst. tap drill size 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 17/32"
Removal drill depth 1/8"
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj wkładki Cienkościenne
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt