Menu Search

Wkładka z gwintem 050 3/8"-16 Cienkościenne Stal nierdzewna 303

Cienkościenna wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Umożliwia pewne zamocowanie, nie przemieszcza się. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20218195

Numer produktu produkcyjny:

20218195

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 46,7467 zł
10 - 19 42,0767 zł
20 - 49 39,7417 zł
50 - 99 37,4067 zł
100 - 499 30,4017 zł
500 + 28,0667 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

46,75 zł

1 x 46,7467 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 050
Inst tool ref W0240
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 13/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj wkładki Cienkościenne
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt