Menu Search

Wkładka z gwintem 1.25 7/8"-9 Wysoka wytrzymałość Stal nierdzewna 303

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20218317

Numer produktu produkcyjny:

20218317

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 274,5026 zł
10 - 19 247,043 zł
20 - 49 233,3132 zł
50 - 99 219,5834 zł
100 + 178,4407 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

274,50 zł

1 x 274,5026 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 7/8"-9
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/4"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.25
Inst tool ref W0100
Inst. tap drill size 1-3/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/4"-12
Inst. thread depth min. 1.44
Removal drill size 1-3/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt