20218355
20218355
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 28,5804 zł |
10 - 19 | 25,7317 zł |
20 - 49 | 24,284 zł |
50 - 99 | 22,883 zł |
100 - 499 | 18,5866 zł |
500 + | 17,1389 zł |
Int d1 tol 2B | 5/16"-18 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.43 |
Inst tool ref | W0030 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować