Menu Search

Wkładka z gwintem 0.62 1/2"-20 Wysoka wytrzymałość Stal nierdzewna 303

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20218386

Numer produktu produkcyjny:

20218386

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 72,0114 zł
10 - 19 64,8196 zł
20 - 49 61,2237 zł
50 - 99 57,6278 zł
100 - 499 46,7934 zł
500 + 43,1975 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

72,01 zł

1 x 72,0114 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 1/2"-20
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/4"-16
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.62
Inst tool ref W0060
Inst. tap drill size 45/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/4"-16
Inst. thread depth min. 0.68
Removal drill size 21/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt