20218515
20218515
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 216,7814 zł |
10 - 19 | 195,1126 zł |
20 - 49 | 184,2782 zł |
50 - 99 | 173,4438 zł |
100 + | 140,8939 zł |
Int d1 tol 2B | 1/2" - 13 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 7/8" - 14 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.68 |
Inst tool ref | W0380 |
Inst. tap drill size | 53/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.75 |
Removal drill size | 25/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować