20218539
20218539
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 301,1683 zł |
10 - 19 | 271,0468 zł |
20 - 49 | 256,0094 zł |
50 - 99 | 240,9253 zł |
100 + | 195,7664 zł |
Int d1 tol 2B | 5/8" - 11 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.87 |
Inst tool ref | W0400 |
Inst. tap drill size | 15/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.00 |
Removal drill size | 27/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować