20218607
20218607
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 318,027 zł |
10 - 19 | 286,2243 zł |
20 - 49 | 270,3463 zł |
50 - 99 | 254,4216 zł |
100 + | 206,7409 zł |
Int d1 tol 2B | 3/8" - 24 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 5/8" - 11 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.50 |
Inst tool ref | W0360 |
Inst. tap drill size | 37/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
Inst. thread depth min. | 0.56 |
Removal drill size | 17/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować