20218621
20218621
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 378,7837 zł |
10 - 19 | 340,91 zł |
20 - 49 | 321,9498 zł |
50 - 99 | 303,0363 zł |
100 + | 246,2024 zł |
Int d1 tol 2B | 1/2" - 20 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 7/8" - 14 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 0.68 |
Inst tool ref | W0380 |
Inst. tap drill size | 53/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 7/8"-14 |
Inst. thread depth min. | 0.75 |
Removal drill size | 25/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.