20218690
20218690
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 17,279 zł |
10 - 19 | 15,5511 zł |
20 - 49 | 14,7105 zł |
50 - 99 | 13,8232 zł |
100 - 499 | 11,2547 zł |
500 + | 10,3674 zł |
Int d1 tol 2B | 1/4"-20 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0220 |
Inst. tap drill size | 21/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 9/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Thinwall |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować