Menu Search

Wkładka z gwintem 0.56 7/16"-14 Cienkościenne Stal węglowa

Cienkościenna wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Umożliwia pewne zamocowanie, nie przemieszcza się. Dostępne w rozmiarach calowych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20218720

Numer produktu produkcyjny:

20218720

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 19,8942 zł
10 - 19 17,8861 zł
20 - 49 16,9054 zł
50 - 99 15,9247 zł
100 - 499 12,9359 zł
500 + 11,9552 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,89 zł

1 x 19,8942 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Int d1 tol 2B 7/16"-14
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.56
Inst tool ref W0250
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.62
Removal drill size 15/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiał Stal węglowa
Rodzaj wkładki Cienkościenne
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt