20218775
20218775
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 15,2242 zł |
10 - 19 | 13,6831 zł |
20 - 49 | 12,9359 zł |
50 - 99 | 12,1887 zł |
100 - 499 | 9,9004 zł |
500 + | 9,1532 zł |
Int d1 tol 2B | 3/8"-24 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.50 |
Inst tool ref | W0240 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.51 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Thinwall |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować