20218782
20218782
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 19,8942 zł |
10 - 19 | 17,8861 zł |
20 - 49 | 16,9054 zł |
50 - 99 | 15,9247 zł |
100 - 499 | 12,9359 zł |
500 + | 11,9552 zł |
Int d1 tol 2B | 7/16"-20 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 9/16"-12 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.56 |
Inst tool ref | W0250 |
Inst. tap drill size | 33/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 9/16"-12 |
Inst. thread depth min. | 0.62 |
Removal drill size | 15/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Thinwall |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować