20218805
20218805
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 16,7186 zł |
10 - 19 | 15,0374 zł |
20 - 49 | 14,1968 zł |
50 - 99 | 13,3562 zł |
100 - 499 | 10,8811 zł |
500 + | 10,0405 zł |
Int d1 tol 2B | 8-32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 5/16"-18 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0000 |
Inst. tap drill size | 17/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/16"-18 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 7/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.