20218898
20218898
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 53,4715 zł |
10 - 19 | 48,1477 zł |
20 - 49 | 45,4391 zł |
50 - 99 | 42,7772 zł |
100 - 499 | 34,7448 zł |
500 + | 32,0829 zł |
Int d1 tol 2B | 3/4"-10 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-1/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0090 |
Inst. tap drill size | 1-1/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Removal drill size | 31/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Wysoka wytrzymałość |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.