20218911
20218911
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 139,9132 zł |
10 - 19 | 125,9032 zł |
20 - 49 | 118,9449 zł |
50 - 99 | 111,9399 zł |
100 + | 90,9249 zł |
Int d1 tol 2B | 1"-8 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-3/8"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.37 |
Inst tool ref | W0110 |
Inst. tap drill size | 1-5/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-3/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.56 |
Removal drill size | 1-7/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować