20218928
20218928
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 448,6936 zł |
10 - 19 | 403,8149 zł |
20 - 49 | 381,3989 zł |
50 - 99 | 358,9362 zł |
100 + | 291,6415 zł |
Int d1 tol 2B | 1-1/8"-7 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1-1/2"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.62 |
Inst tool ref | W0130 |
Inst. tap drill size | 1-7/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/2"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.84 |
Removal drill size | 1-11/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiał | Stal węglowa |
Rodzaj wkładki | Heavy Duty |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować